Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Staţie supapă, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L3840

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval temperatură [°C]: -45 - 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR507AR717R744
AprobareTÜVUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]122 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-49 °F
Interval temperatură [°C] [Max]50 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-45 °C
MarcăNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Capac superior gol
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFL 20B
Tip modul 2ICFB 20
Tip produsICF 20-2-125LB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.93 Kilogram
Greutate netă2.51 Kilogram
Volume4.425 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm