Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Staţie supapă, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

027L3810

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareEACTÜVUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Housing material (EF001596)Steel
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Capac superior gol
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFE 20-H
Tip modul 2ICFB 20
Tip produsICF 20-2-121H
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.91 Kilogram
Greutate netă3.45 Kilogram
Volume17.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424545048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm