Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3173

Staţie supapă, ICF 25-4-10RB, 32 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L3273

Dimensiune conexiune [mm]: 32, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]32 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionValvestation ICF 25-4-10RB
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Supapă de reglare manuală
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-25-4-25ASXFXEHRBXXXX4AXX
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS 25
Tip modul 2ICFF 25E
Tip modul 3ICFE 25
Tip modul 4ICFR 25-B
Tip produsICF 25-4-10RB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.651 Kilogram
Greutate netă17.424 Kilogram
Volume35.103 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162425329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm