Danfoss logo
Staţie supapă, ICF 20-6-90, 20 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11-product-details

Staţie supapă, ICF 20-6-90, 20 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

027L3218

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: ZnCr04, Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]6 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Capac superior gol
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Deschidere manuală
Modul 5Regulation Valve
Modul 6Supapă oprire/verificare
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cod ICFICF-20-6-20SBXFEEXOXRANX6XXX
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFB 20
Tip modul 2ICFF 20E
Tip modul 3ICFE 20
Tip modul 4ICFO 20
Tip modul 5ICFR 20A
Tip modul 6ICFN 20
Tip produsICF 20-6-90

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.002 Kilogram
Greutate netă9.436 Kilogram
Volume26.84 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162866580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm