Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

Staţie supapă, ICF 20-4-99, 20 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L3122

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Capac superior gol
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS 20
Tip modul 2ICFF 20
Tip modul 3ICFE 20
Tip modul 4ICFB 20
Tip produsICF 20-4-99

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.635 Kilogram
Greutate netă6.156 Kilogram
Volume22.932 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm