Danfoss logo
ICF 20-6-5MB - 027L3042

Staţie supapă, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Standard de conexiune: EN 10220

027L3042

Dimensiune conexiune [mm]: 25, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]6 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiune conexiune port lateral [in]3/8 in
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Housing material (EF001596)Steel
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MB
Material quality (EF001257)Other
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Caracteristicile
Valoare
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Deschidere manuală
Modul 5Supapă motor
Modul 6Supapă de oprire
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip cod ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXMBSX65XX
Tip conexiune port lateralG
Tip de racordSudură cap la cap
Tip modul 1ICFS 20
Tip modul 2ICFF 20
Tip modul 3ICFE 20
Tip modul 4ICFO 20
Tip modul 5ICM 20-B
Tip modul 6ICFS 20
Tip produsICF 20-6-5MB
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.11 Kilogram
Greutate netă9.631 Kilogram
Volume16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428240437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm