Danfoss logo
Staţie supapă, ICF 15-4-16LC, NeoCharge, 15 mm, Standard de conexiune: ANSI B 16.11-product-details

Staţie supapă, ICF 15-4-16LC, NeoCharge, 15 mm, Standard de conexiune: ANSI B 16.11

027L0068

Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn 12TLP, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareEACUAUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]2 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsStaţie supapă
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LC
Materialul carcaseiOţel
Caracteristicile
Valoare
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă de expansiune electronică
Modul 4Supapă oprire/verificare
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP1-P2
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneANSI B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZn 12TLP
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS 15
Tip modul 2ICFF 15
Tip modul 3ICFL 20C
Tip modul 4ICFN 20
Tip produsICF 15-4-16LC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.845 Kilogram
Greutate netă6.479 Kilogram
Volume12.899 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255297598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm