Staţie supapă, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Standard de conexiune: ANSI B 16.11
027L0044
Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Mufă, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval temperatură [°C]: -45 - 50
027L0044
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii ICF |
| Agent frigorific | R507AR717R744 |
| Aprobare | TÜVUAUL |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Descrierea produselor | Soluţie de control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 20 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -49 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 50 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval temperatură [°C] [Min] | -45 °C |
| Marcă | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 2 | Capac superior gol |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICF |
| Standard de conexiune | ANSI B 16.11 |
| Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
| Tip de racord | Mufă |
| Tip modul 1 | ICFL 20E |
| Tip modul 2 | ICFB 20 |
| Tip produs | ICF 20-2-125LE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.83 Kilogram |
| Greutate netă | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |