Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Staţie supapă, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm

027L4565

Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Flanşă, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 42, Interval de temperatură [°C]: -40 - 105

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii ICF
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 inch
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]221 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Deschidere manuală
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Presiune maximă de lucru [bar]42.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]610 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneNA
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip de racordFlanşă
Tip modul 2ICFF 15
Tip modul 3ICFA 20B
Tip produsICF 15 EVRAT-ICFA 20B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.683 Kilogram
Greutate netă3.3 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162976944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm