Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Staţie supapă, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Flanşă, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 42, Interval de temperatură [°C]: -40 - 105

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii ICF
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsStaţie supapă
Denumire produs dosar SCIPICF
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Housing material (EF001596)Steel
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]221 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Material quality (EF001257)Other
Caracteristicile
Valoare
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă cu solenoid
Modul 4Deschidere manuală
Nr. dosar SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]42.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]610 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneNA
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip cod ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Tip de racordFlanşă
Tip modul 2ICFF 15
Tip modul 3ICFE 20
Tip modul 4ICF 15
Tip produsICF 20 EVRAT
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.342 Kilogram
Greutate netă4.035 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm