Piesă de schimb, ICF SS 20 - 40, SS orb
027L4811
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICF SS 20 - 40, Denumire tip: SS orb
027L4811
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Blind |
| Denumire tip | SS orb |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 3/8 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | Blind SS for side connection, G3/8" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru porturi laterale |
| Utilizat pentru produs | ICF SS 20 - 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.089 Kilogram |
| Greutate netă | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |