Piesă de schimb, ICFW SS 25, Modul sudură
027L4800
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFW SS 25, Denumire tip: Modul sudură
027L4800
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Welding module |
| Denumire tip | Modul sudură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 25 DIN |
| Utilizat pentru produs | ICFW SS 25 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.26 Kilogram |
| Greutate netă | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |