Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFB SS 20 - Blind top cover

Piesă de schimb, ICFB SS 20, Capac superior gol

027L4787

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFB SS 20, Denumire tip: Capac superior gol

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValve cover
Denumire tipCapac superior gol
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFB SS 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.636 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume1.214 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428923170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm