Danfoss logo
ICF spare part - ICFW 25 - Welding module 25 SOC

Piesă de schimb, ICFW 25, Modul sudură

027L2263

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFW 25, Denumire tip: Modul sudură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsWelding module
Denumire tipModul sudură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFW 25, 1" SOC welding module
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsul25 SOC
Utilizat pentru produsICFW 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.404 Kilogram
Greutate netă1.337 Kilogram
Volume3.373 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428234702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm