Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Bobină supapă de expansiune elec., ETS 8M

034G8305

Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Conector electric: JST XHP-6, Lungime cablu [m]: 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă stepper
AprobarecURus
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categoria de izolațieB
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electricJST XHP-6
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]4.1 W
Denumire produsBobină supapă de expansiune elec.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval curent [A]0.26 A
Lungime cablu [in]236.20 in
Lungime cablu [m]6.000 m
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Nume program pieseETS 8M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență bobină [Ohm]46.0 Ohm
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip motorUni-polar
Tip produsETS 8M
Utilizat pentru produsETS 8M

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.317 Kilogram
Greutate netă0.287 Kilogram
Volume0.924 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424595227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm