Danfoss logo
WEB034G1500

Bobină supapă de expansiune elec., ETS 5M

034G3877

Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Utilizat pentru produs: ETS 5M, Conector electric: JST XHP-6, Lungime cablu [m]: 4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categoria de izolațieB
Clasa carcaseiIP67
Conector electricJST XHP-6
Consum electric [W]2.8 W
Denumire produsBobină supapă de expansiune elec.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de expansiune
Interval curent [A]0.24 A
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [in]157.48 in
Lungime cablu [m]4.000 m
Lungime tub de protecție [mm]3800.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Nume program pieseETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență bobină [Ohm]50.0 Ohm
Servisabilnu
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip motorUni-polar
Tip produsETS 5M
Utilizat pentru produsETS 5METS 5T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.204 Kilogram
Greutate netă0.165 Kilogram
Volume0.984 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm