Danfoss logo
WEB034G1526

Bobină supapă de expansiune elec., ETS 5M

034G3876

Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Utilizat pentru produs: ETS 5M, Lungime cablu [m]: 0.1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categoria de izolațieB
Clasa carcaseiIP67
Conector electricMolex 39013063
Consum electric [W]2.8 W
Denumire produsBobină supapă de expansiune elec.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de expansiune
Interval curent [A]0.24 A
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [in]3.94 in
Lungime cablu [m]0.100 m
Lungime tub de protecție [mm]60.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40
Nume program pieseETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență bobină [Ohm]50.0 Ohm
Servisabilnu
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip motorUni-polar
Tip produsETS 5M
Utilizat pentru produsETS 5METS 5T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.064 Kilogram
Greutate netă0.041 Kilogram
Volume0.59 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255188308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm