Bobină supapă de expansiune elec., ETS 5M
034G3867
Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Utilizat pentru produs: ETS 5M, Conector electric: JST XHP-5, Lungime cablu [m]: 2
034G3867
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electric valve accessories |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categoria de izolație | B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | JST XHP-5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 2.8 W |
| Denumire produs | Bobină supapă de expansiune elec. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval curent [A] | 0.24 A |
| Lungime cablu [in] | 78.74 in |
| Lungime cablu [m] | 2.000 m |
| Lungime tub de protecție [mm] | 1800.0 mm |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 2.0m 5Pin I/24 |
| Nume program piese | ETS 5METS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență bobină [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 12.00 V |
| Tip motor | Uni-polar |
| Tip produs | ETS 5M |
| Utilizat pentru produs | ETS 5METS 5T |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.136 Kilogram |
| Greutate netă | 0.101 Kilogram |
| Volume | 0.9 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |