Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Bobină supapă de expansiune elec., ETS 5M

034G3861

Tip motor: Bipolar, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Utilizat pentru produs: ETS 5M, Lungime cablu [m]: 1.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categoria de izolațieB
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electricMC-RA3.5H04C-0001
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]2.8 W
Controlere Danfoss compatibileEKE100
Denumire produsBobină supapă de expansiune elec.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
InspectionTextBOBINA BIPOLARE ETS 5M 1.5m 4Pin I/40
Interval curent [A]0.24 A
Lungime cablu [in]59.06 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Lungime tub de protecție [mm]1360.0 mm
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin I/40
Nume program pieseETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență bobină [Ohm]50.0 Ohm
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip motorBipolar
Tip produsETS 5M
Utilizat pentru produsETS 5METS 5T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.105 Kilogram
Greutate netă0.081 Kilogram
Volume0.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162951750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm