Supapă de reglare electrică, CCMT 42
027H8234
Agent frigorific: R744; R134a; R1234yf, Valoare Kv [m³/h]: 4.2, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Tip de racord: LIPITURĂ, ODF, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H8234
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electric valve accessories |
| Agent frigorific | R1234yfR134aR744 |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR744 |
| Aprobare | UAcURus |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă de reglare electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | CCMT |
| Descrierea produselor | Supapă de expansiune electrică |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune lipire conexiune [in] | 1 1/8 in |
| Dimensiune sudură conexiune [in] | 1 in |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval setare pres. dif. [bar] | 90.00 bar |
| Interval setare pres. dif. [psi] | 1305.0 psi |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Material Description | CCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Nr. dosar SCIP | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Electric valve spare parts |
| Standard de conexiune | EN10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | CCMT 42 |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.872 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.200 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.968 Kilogram |
| Greutate netă | 2.017 Kilogram |
| Volume | 7.383 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |