Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

Supapă de reglare electrică, CCMT 16

027H7231

Agent frigorific: R744; R410A; R134a, Valoare Kv [m³/h]: 1.6, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Tip de racord: LIPITURĂ, ODF, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Agent frigorificR134aR410AR744
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR744
AprobareUAcURus
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă de reglare electrică
Denumire produs dosar SCIPCCMT
Descrierea produselorSupapă de expansiune electrică
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune lipire conexiune [in]1 1/8 in
Dimensiune sudură conexiune [in]1 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de temperatură [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval setare pres. dif. [bar]90.00 bar
Interval setare pres. dif. [psi]1305.0 psi
Interval temperatură [°C] [Max]60 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionCCMT 16 Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Nr. dosar SCIP1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilElectric valve spare parts
Standard de conexiuneEN10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLIPITURĂ, ODF
Tip produsCCMT 16
Valoare Cv [gal/min]1.882 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.600 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.032 Kilogram
Greutate netă2.235 Kilogram
Volume7.383 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428912303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm