Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

Supapă acţionată prin motor, ICMTS 20 A33, Oţel

027H1084

Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 0.2, Presiune maximă de lucru [bar]: 140

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICADACCESORII ICM / ICS / ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR744
AprobareCECRNEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Controlere Danfoss compatibileEKC 326A
Denumire produsSupapă acţionată prin motor
Descrierea produselorSupapă motor exp. de înaltă pres.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]25.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.00 mm
DirecțieImediat
Domeniu de aplicareSistem CO2 transcritic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionICMTS 20-A33 25 DIN *CO2*
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Nume program pieseICMTS
Operare valvăDirect
Opțiune operare manualăPrin setare ICADPrin instrument multifuncţional
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICMTS
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Timp deschidere/închidere [s]3 s
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICMTS 20 A33
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valoare Cv [gal/min]0.230 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.200 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.428 Kilogram
Greutate netă2.288 Kilogram
Volume3.329 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428237222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm