Supapă de reglare electrică, CCMT 8L
027H7272
Agent frigorific: R744, Valoare Kv [m³/h]: 0.8, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Tip de racord: LIPITURĂ, ODF, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 9
027H7272
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electric valve accessories |
| Agent frigorific | R744 |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R744 |
| Aprobare | EACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de reglare electrică |
| Descrierea produselor | Supapă de expansiune electrică |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune lipire conexiune [in] | 7/8 in |
| Dimensiune sudură conexiune [in] | 3/4 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 120 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval setare pres. dif. [bar] | 90.00 bar |
| Interval setare pres. dif. [psi] | 1305.0 psi |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Electric valve spare parts |
| Standard de conexiune | EN10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tip de racord | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | CCMT 8L |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.925 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.800 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.8 Kilogram |
| Greutate netă | 0.672 Kilogram |
| Volume | 2.236 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |