Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7247

Supapă de reglare electrică, CCMT 3L

027H7240

Agent frigorific: R744, Valoare Kv [m³/h]: 0.26, Presiune maximă de lucru [bar]: 130, Tip de racord: LIPITURĂ, ODF, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 9

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectric valve accessories
Agent frigorificR744
Agenți frigorifici aprobați ULR744
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de reglare electrică
Descrierea produselorSupapă de expansiune electrică
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune lipire conexiune [in]1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de temperatură [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval setare pres. dif. [bar]90.00 bar
Interval setare pres. dif. [psi]1305.0 psi
Material DescriptionCCMT 3L Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Presiune maximă de lucru [bar]130.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]1885 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilElectric valve spare parts
Standard de conexiuneEN10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip de racordLIPITURĂ, ODF
Tip produsCCMT 3L
Valoare Cv [gal/min]0.301 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.260 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.738 Kilogram
Greutate netă0.603 Kilogram
Volume2.236 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428679046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm