Supapă indicator, SNV
191U0567
Tip conexiune intrare: G, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
191U0567
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | MANÔMETRO P/NH3 -1/+12 KG/CM2 C/ |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune intrare | G |
| Tip produs | SNV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.2 Kilogram |
| Greutate netă | 0.18 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370813 |