Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Supapă indicator, SNV-ST

148B6607

Tip conexiune intrare: NPT, Tip conexiune ieșire: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8
Dimensiune conexiune intrare [in]3/8
DirecțieCale unghiulară
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Caracteristicile
Valoare
Ieșire internă/externăIntern
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Intrare internă/externăIntern
Material DescriptionSNV-ST Service kit for ICFD
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireNPT
Tip conexiune intrareNPT
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăVersiune standard
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.56 Kilogram
Greutate netă0.559 Kilogram
Volume0.884 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm