Danfoss logo
SNV Gauge valves

Supapă indicator, SNV-SS

148B6545

Tip conexiune intrare: G, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/2 A

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SNV
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/2 A
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 A
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Caracteristicile
Valoare
Ieșire internă/externăExtern
Informații suplimentareConectori manometru
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Intrare internă/externăExtern
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SNV
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireG
Tip conexiune intrareG
Tip produsSNV-SS
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.736 Kilogram
Greutate netă0.524 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.376 Litru
EAN/UPC5702428975407