Danfoss logo
SNV Gauge valves

Supapă indicator, SNV-SS

148B4783

Tip conexiune intrare: NPT, Tip conexiune ieșire: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4
DirecțieCale unghiulară
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Ieșire internă/externăIntern
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Intrare internă/externăExtern
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireNPT
Tip conexiune intrareNPT
Tip produsSNV-SS
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.007 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.007 Litru
EAN/UPC5702428670180