Danfoss logo
SNV-SS - 148B4771

Supapă indicator, SNV-ST

148B4772

Tip conexiune intrare: NPT, Tip conexiune ieșire: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4
DirecțieCale unghiulară
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Caracteristicile
Valoare
Ieșire internă/externăIntern
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Intrare internă/externăExtern
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT/ICS Adapter
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produs identic148B3746
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireNPT
Tip conexiune intrareNPT
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăVersiune standard
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.644 Kilogram
Greutate netă0.598 Kilogram
Volume2.359 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428045797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm