Supapă indicator, SNV-ST
148B4567
Tip conexiune intrare: NPT, Tip conexiune ieșire: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/4
148B4567
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SNV |
| Agent frigorific | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Aprobare | EACTÜVUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă indicator |
| Descrierea produselor | Supapă ac oprire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/4 |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/4 |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Height (EF000040) | 65 |
| Ieșire internă/externă | Intern |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Intrare internă/externă | Extern |
| Lungime intrare [in] | 4 in |
| Lungime intrare [mm] | 100 mm |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L 65 bar M/06 |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produs identic | 148B4232 |
| Servisabil | Piese de schimb SNV |
| Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune ieșire | NPT |
| Tip conexiune intrare | NPT |
| Tip produs | SNV-ST |
| Versiune valvă | Ramură extinsă |
| Vopsea colorată | Cr3 / TLP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.75 Kilogram |
| Greutate netă | 0.683 Kilogram |
| Volume | 2.229 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |