Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Supapă indicator, SNV-ST

148B4232

Tip conexiune intrare: NPT, Tip conexiune ieșire: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SNV
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Ieșire internă/externăIntern
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Intrare internă/externăExtern
Lungime intrare [in]4 in
Lungime intrare [mm]100 mm
Material DescriptionI-PACK(20) SNV-ST 1/4 NPT-1/4MPT L100
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produs identic148B4567
ServisabilPiese de schimb SNV
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireNPT
Tip conexiune intrareNPT
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăRamură extinsă
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.652 Kilogram
Greutate netă0.606 Kilogram
Volume1.125 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428177139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm