Supapă indicator, SNV-ST
148B4219
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: G
148B4219
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SNV |
| Agent frigorific | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Aprobare | EACTÜVUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă indicator |
| Descrierea produselor | Supapă ac oprire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/2 A |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Ieșire internă/externă | Extern |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
| Lungime intrare [in] | 5 in |
| Lungime intrare [mm] | 125 mm |
| Material Description | I-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L125 |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SNV |
| Standard de conexiune | EN 10220ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | G |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | SNV-ST |
| Versiune valvă | Ramură extinsă |
| Vopsea colorată | Cr3 / TLP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.729 Kilogram |
| Greutate netă | 0.65 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.495 Litru |
| EAN/UPC | 5702428177269 |