Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Supapă indicator, SNV-ST

148B4177

Tip conexiune intrare: Inel de tăiere, Tip conexiune ieșire: Inel de tăiere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SNV
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [mm]10.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [mm]10.00 mm
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]150 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionI-PACK(30) SNV-ST CD10-CD10
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produs identic148B3740
ServisabilPiese de schimb SNV
Standard de conexiuneDIN 3861DIN 3901
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireInel de tăiere
Tip conexiune intrareInel de tăiere
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăVersiune standard
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.399 Kilogram
Greutate netă0.368 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.749 Litru
EAN/UPC5702428177351