Danfoss logo
Supapă indicator, SNV-ST-product-details

Supapă indicator, SNV-ST

148B3880

Tip conexiune intrare: G, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/2 A

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SNV
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/2 A
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 A
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Ieșire internă/externăExtern
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]76 °F
Caracteristicile
Valoare
Intrare internă/externăExtern
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produs identic148B0084
ServisabilPiese de schimb SNV
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireG
Tip conexiune intrareG
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăVersiune standard
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.4 Kilogram
Greutate netă0.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162974520