Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Supapă indicator, SNV-ST

148B3878

Tip conexiune intrare: NPT, Tip conexiune ieșire: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SNV
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Ieșire internă/externăIntern
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]76 °F
Caracteristicile
Valoare
Intrare internă/externăExtern
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produs identic148B0082
ServisabilPiese de schimb SNV
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireNPT
Tip conexiune intrareNPT
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăVersiune standard
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută428.282 Gram
Greutate netă388.434 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162974490