Danfoss logo
SNV - 148B3768, 148B4210, 148B4223

Supapă indicator, SNV-ST

148B3768

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Inel de tăiere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SNV
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEACTÜVUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă indicator
Descrierea produselorSupapă ac oprire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [mm]10.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Height (EF000040)67
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Lungime intrare [in]4 in
Lungime intrare [mm]100 mm
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 STOP NEEDLE VALVE
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produs identic148B4210
ServisabilPiese de schimb SNV
Standard de conexiuneDIN 3861DIN 3901EN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireInel de tăiere
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSNV-ST
Versiune valvăRamură extinsă
Vopsea coloratăCr3 / TLP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.726 Kilogram
Greutate netă0.58 Kilogram
Volume2.858 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428179201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm