Supapă indicator, SNV-ST
148B3719
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Inel de tăiere
148B3719
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SNV |
| Aprobare | EACTÜVUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Denumire produs | Supapă indicator |
| Descrierea produselor | Supapă ac oprire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 10.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 76 °F |
| Lungime intrare [in] | 4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime intrare [mm] | 100 mm |
| Material Description | SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produs identic | 148B3709 |
| Servisabil | Piese de schimb SNV |
| Standard de conexiune | DIN 3861DIN 3901EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune ieșire | Inel de tăiere |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | SNV-ST |
| Versiune valvă | Ramură extinsă |
| Vopsea colorată | Cr3 / TLP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.711 Kilogram |
| Greutate netă | 0.671 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974322 |