Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Supapă de închidere cu diafragmă, BML 15s

009G0262

Tip conexiune intrare: CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 16, Dimensiune ieșire [mm]: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă BM/GBC
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de închidere cu diafragmă
Denumire produs dosar SCIPBML/BMT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]5/8 in
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Dimensiune intrare [mm]16.00 mm
DirecțieImediat
EchipamentRoată manuală
EN13463-3 evaluare sursă aprindereDa
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de funcționare [bar] [Max]21 bar
Interval de funcționare [bar] [Min]-1 bar
Interval de funcționare [psig] [Max]304 psig
Interval de funcționare [psig] [Min]-14 psig
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-67 °F
Material DescriptionBML 15S Shut off valve MU12
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Presiune de testare max. [bar]36.4 bar
Presiune de testare max. [psig]528.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă BM/GBC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tip conexiune ieșireCAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareCAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF
Tip produsBML 15s
Valoare Cv [gal/min]2.540 gal/min
Valoare Kv [m³/h]2.200 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.816 Kilogram
Greutate netă0.815 Kilogram
Volume1.615 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422046585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm