Supapă de închidere cu diafragmă, BML 6s
009G0208
Tip conexiune intrare: CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 6, Dimensiune ieșire [mm]: 6
009G0208
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă BM/GBC |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de închidere cu diafragmă |
| Denumire produs dosar SCIP | BML/BMT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [mm] | 6.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 6.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Echipament | Roată manuală |
| EN13463-3 evaluare sursă aprindere | Da |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de funcționare [bar] [Max] | 21 bar |
| Interval de funcționare [bar] [Min] | -1 bar |
| Interval de funcționare [psig] [Max] | 304 psig |
| Interval de funcționare [psig] [Min] | -14 psig |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -67 °F |
| Material Description | BML 6S Shut off valve MU20 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 406 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 36.4 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 528.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb supapă BM/GBC |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Tip conexiune ieșire | CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | BML 6s |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.286 Kilogram |
| Greutate netă | 0.285 Kilogram |
| Volume | 0.704 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422016397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |