Danfoss logo
BM valve, with cap

Supapă de închidere cu diafragmă, BML 6

009G0117

Tip conexiune intrare: CAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă BM/GBC
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de închidere cu diafragmă
Denumire produs dosar SCIPBML/BMT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1/4 in
Dimensiune intrare [mm]6.00 mm
DirecțieImediat
EchipamentCapac etanşare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Caracteristicile
Valoare
Interval de funcționare [bar] [Max]21 bar
Interval de funcționare [bar] [Min]-1 bar
Interval de funcționare [psig] [Max]304 psig
Interval de funcționare [psig] [Min]-14 psig
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-67 °F
Material DescriptionBML 6 Shut off valve M/20
Material racordAlamăCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Presiune de testare max. [bar]36.4 bar
Presiune de testare max. [psig]528.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă BM/GBC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tip conexiune ieșireMANŞON
Tip conexiune intrareCAPETE EXTINSE LIPITURĂ, ODF
Tip produsBML 6
Valoare Cv [gal/min]0.350 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.300 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.274 Kilogram
Greutate netă0.239 Kilogram
Volume0.662 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428288316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm