Set de reparare, Garnituri
2453+093
Denumire tip: Garnituri, Utilizat pentru produs: OFV 20-25, Type 133
2453+093
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Garnituri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Press. regul. valve spare part |
| Material Description | REPAIR KIT OFV 20-25 133 EXCL STYR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Excl. ghid |
| Utilizat pentru produs | OFV 20-25, Type 133 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.052 Kilogram |
| Greutate netă | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.041 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |