Set de reparare, Set garnitură
2453+092
Denumire tip: Set garnitură, Utilizat pentru produs: QDV 15
2453+092
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set garnitură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | REPAIR KIT QDV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | QDV 15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.08 Kilogram |
| Greutate netă | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.312 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |