Set de reparare, Set de reparare
2453+082
Denumire tip: Set de reparare, Utilizat pentru produs: SFV 20
2453+082
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set de reparare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Safety valve spare parts |
| Material Description | Repair kit for SFV 20 (gaskets and cone) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | con + garnituri |
| Utilizat pentru produs | SFV 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.098 Kilogram |
| Greutate netă | 0.082 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.124 Litru |
| EAN/UPC | 5702428283779 |