Danfoss logo
REP.KIT GPS65-80 111-112-113-114 GASKETS, GPS 65-80-111-112-113-114-product-details

REP.KIT GPS65-80 111-112-113-114 GASKETS, GPS 65-80-111-112-113-114

2453+048

REP.KIT GPS65-80 111-112-113-114 GASKETS, Utilizat pentru produs: GPS 65-80-111-112-113-114, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet de reparare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSpare parts, discont. products
Material DescriptionREP.KIT GPS65-80 111-112-113-114 GASKETS
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulGarnituri
Utilizat pentru produsGPS 65-80-111-112-113-114

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.12 Kilogram
Greutate netă0.082 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.288 Litru
EAN/UPC5702428283892