Set de reparare, Garnituri
2453+043
Denumire tip: Garnituri, Utilizat pentru produs: SRV 25-40; REG 25-40
2453+043
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Garnituri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 9 (GASKETS) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru con nr. 9 |
| Utilizat pentru produs | REG 25-40SRV 25-40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.224 Kilogram |
| Greutate netă | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.39 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |