Set de reparare, Garnituri
2453+035
Denumire tip: Garnituri, Utilizat pentru produs: REG 3-10; SRV 3-10
2453+035
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Garnituri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 3-10 No 1 (GASKETS) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru con nr. 1 |
| Utilizat pentru produs | REG 3-10SRV 3-10 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.044 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.134 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |