Piesă de schimb, Set de reparare
2453+029
Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Set de reparare
2453+029
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set de reparare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | REPAIR KIT FIL/STR 25-40 (GASKETS) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | FIL10-40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.156 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |