Set de reparare, Piese de etanşare
2433+108
Denumire tip: Piese de etanşare, Utilizat pentru produs: OFV 25, Tip 133
2433+108
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Piese de etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Press. regul. valve spare part |
| Material Description | SPARE PARTS OFV 25 inc. Guide |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Incl. ghid |
| Utilizat pentru produs | OFV 25, Tip 133 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.336 Kilogram |
| Greutate netă | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.001 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |