Danfoss logo
CVH, Carcasă supapă pilot 3/8 în DIN-product-details

CVH, Carcasă supapă pilot 3/8 în DIN

192H3764

Utilizat pentru produs: CVH, Denumire tip: Carcasă supapă pilot 3/8 în DIN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValve body
Denumire tipCarcasă supapă pilot 3/8 în DIN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]10 mm
Dimensiuni racord [in]3/8 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePilot valve spare parts
Material DescriptionVALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel inoxidabil
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsSpare part
Utilizat pentru produsCVH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.344 Kilogram
Greutate netă0.336 Kilogram
Volume0.315 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm