Flanșă, 20 mm, Sudură cap la cap
192H3254
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel inoxidabil, Utilizat pentru produs: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20
192H3254
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 20 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă flanșă | Oval |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange Set 3/4 in. Welding connection |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel inoxidabil |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | CVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20 |
| Versiune flanșă | 1.3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.528 Kilogram |
| Greutate netă | 0.517 Kilogram |
| Volume | 0.311 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |